Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla sbsi

Wyniki: 4
Drukuj
Systemy wizyjne
  • Czytnik kodów SBSI-B
    • Czyta kody kreskowe 1D i kody matrycowe 2D.
    • Również czyta kody trudne do odczytania
  • Czujnik wizyjny SBSI-Q
    • Prosta inspekcja jakościowa
    • Śledzenie położenia 360°
    • Szybki i wydajny algorytm rozpoznawania
 
Systemy wizyjne > Osprzęt
  • Zewnętrzne oświetlenie powierzchniowe/pierścieniowe dla czujnika wizyjnego SBSI
 
Technika połączeń elektrycznych > Przewody elektryczne > Kable przyłączeniowe dla czujników
Nowość 7/2019: Nowy wariant
  • Dla prostokątnej konstrukcji, wymiar szerokości 2 mm
  • Dla gwintu M12x1 typ A wg EN 61076-2-101
  • Kabel przyłączeniowy dla czujnika ciśnienia SPAB
  • Kabel przyłączeniowy dla czujnika wizyjnego SBSI
  • Długość kabla 0.5 ... 10 m
 
Systemy wizyjne > Osprzęt
  • Komponenty montażowe i mocujące do czujników wizyjnych SBSI