Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Sterowniki i oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wynik szukania dla vppm

Wyniki: 6
Drukuj
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Również dostępny w wersji na wyspę zaworową MPA-S
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G1/2
  • Przepływ: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
  • Wybór 3 charakterystyk regulatora (szybki, uniwersalny, precyzyjny)
  • Wyświetlacz dostępny opcjonalnie
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Również dostępny w wersji na wyspę zaworową MPA-S
  • Przyłącza NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Przepływ: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
  • Wybór 3 charakterystyk regulatora (szybki, uniwersalny, precyzyjny)
  • Wyświetlacz dostępny opcjonalnie
 
Wyspy zaworowe > Osprzęt do wysp zaworowych > Zawory > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Przepływ do 700 l/min
  • Napięcie 24 V DC
  • Łatwa wymiana zaworu
  • Dla modułowych, uniwersalnych wysp zaworowych z maks. 64 zaworami.
 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Płyty zaślepki

 

 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Bloki przyłączeniowe

 

 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Osprzęt do zaworów
  • Generuje 6+1 wartości zadanych dla zaworów proporcjonalnych MPPE, MPPES, VPPM, VPPE i MPYE