Wynik szukania dla vuvs

Wyniki: 4
Drukuj
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Mocna, elegancka seria zaworów łatwych w obsłudze
  • Przyłącza G1/8, G1/4
  • Przepływ 500 l/min
  • Zakres ciśnienia 1,5 ... 8 bar
  • Zakres temperatury −5 ... +50°C
  • Napięcie 24 V DC
  • Zawór in-line
  • Uruchamiany elektrycznie, z pilotem
  • Sprężyna powrotna pneumatyczna i mechaniczna
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Mocna, elegancka seria zaworów łatwych w obsłudze
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8
  • Złącze wtykowe 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Przepływ 600 ... 2400 l/min
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Zakres temperatury -10 ... +60°C
  • Napięcie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Zawór in-line
  • Uruchamiany elektrycznie, z pilotem
  • Sprężyna powrotna pneumatyczna i mechaniczna
 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Bloki przyłączeniowe
Podstawowy program produkcyjny

 

 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Płyty zaślepki
Podstawowy program produkcyjny