Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Bulk Handling

Wyniki: 13
Drukuj
Automatyzacja procesów > Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Przepływ: 140 ... 1200 l/min
  • Szerokość zaworu 10, 14, 18 mm
  • Przyłącza M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40/IP67
  • Zawory semi in-line i sub-base
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Motion Terminal
  • Przepływ: 480 l/min
  • Napięcie: 24 V DC
  • Ciśnienie: -0.9 ... 8 bar
  • Stopień ochrony: IP65
  • Zawory sub-base
  • Metalowa płyta przyłączeniowa
  • Podłączenie magistrali przez modułowy terminal elektryczny CPX
 
Automatyzacja procesów > Zawory pilotowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wszystkie cewki można montować na rurce w korpusie zaworu
  • Przyłącze: G1/4, NPT1/4
  • Przepływ: 900 ... 1000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Układ portów NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Uruchamiany cewką, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Różne systemy cewek Ex, IEC Ex, FM EX
  • Konwertowalny z funkcji 5/2 na 3/2
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Mocna, elegancka seria zaworów łatwych w obsłudze
  • Przyłącza G1/8, G1/4
  • Przepływ 500 l/min
  • Zakres ciśnienia 1,5 ... 8 bar
  • Zakres temperatury −5 ... +50°C
  • Napięcie 24 V DC
  • Zawór in-line
  • Uruchamiany elektrycznie, z pilotem
  • Sprężyna powrotna pneumatyczna i mechaniczna
 
Automatyzacja procesów > Pozycjonery
Podstawowy program produkcyjny
  • Pozycjoner do napędów obrotowych dwustronnego działania do sterowania zaworami odcinającymi lub kulowymi przy automatyzacji procesów.
 
Automatyzacja procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Skrzynki sygnalizacyjne z czujnikami cyfrowymi i analogowymi, z wskaźnikiem optycznym do napędów ćwierćobrotowych do pracy w warunkach standardowych i w strefach zagrożonych wybuchem.
 
Napędy pneumatyczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłowniki z tłoczyskiem: jako siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe, płaskie, okrągłe, miniaturowe, wkręcane lub z stali szlachetnej
  • Określone typu są odpowiednie do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy ATEX, są dostępne wersje z stali szlachetnej, które są łatwe do czyszczenia.
 
Automatyzacja procesów > Napędy
  • Pneumatyczne napędy liniowe dla aplikacji otwierania/zamykania z zintegrowanym pozycjonerem. Odpowiednie do sterowania zasuwami, żaluzjami, zaworami nożycowymi.
 
Automatyzacja procesów > Napędy
Podstawowy program produkcyjny
  • Pneumatyczne napędy wierćobrotowe typu koło zębate, zębatka lub typu “Scotch yoke” w wykonaniu z aluminium lub stali nierdzewnej do napędu przepustnic lub zaworów kulowych.
 
Automatyzacja procesów > Zawory procesowe
  • Przyłącze 1/4", 1/2", clamp
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 6 bar
  • Uruchamiany pneumatycznie
  • Zawór zaciskowy 2/2
  • Obudowa aluminium + stal nierdzewna (Clean Design)
  • Materiał uszczelnienia EDPM, NBR, silikon
  • Dla dozowania cieczy/mediów proszkowych, granulatów i różnych materiałów mieszanych.
 
Automatyzacja procesów > Przygotowanie sprężonego powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Zespoły do przygotowania sprężonego powietrza składają się z kombinacji różnych urządzeń w dwóch typoszeregach.
 
Automatyzacja procesów > Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Podstawowy program produkcyjny
  • Przewody dla różnych warunków pracy: dla przemysłu spożywczego , odporne na zapłon, typu PWIST lub odporne na różne media.
 
Automatyzacja procesów > Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Podstawowy program produkcyjny
  • Łączniki przewodów (złącza) i komponenty łączące z przyłączem wtykowym i nasadkowym.
  • Typowe kształty złączy i łączników wtykowych:
  • Proste, L, T, X, Y
  • Jak również specjalny osprzęt jak zaślepki.