Products for flat-panel display production

Wyniki: 14
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wiele różnych wariantów
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 2800 mm
  • Siła: 483 … 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 3000 mm
  • Siła 300 ... 3000 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • System mechaniczny z dołączonym na stałe silnikiem
  • Wielkość: 16, 25, 40
  • Długość skoku: 50 ... 400 mm
  • Siła: 50 ... 650 N
  • Śruba toczna z tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy wahadłowe
  • Wielkość 20, 25, 32
  • Maks. moment napędowy 0.7 ... 8.5 Nm
  • Ciągły ruch obrotowy.
 
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
  • Wielkość 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment obrotowy 1 ... 120 Nm
  • Napięcie 360 ... 565 V DC
  • Prąd nominalny 0,6 ... 14.4 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników skokowych
Podstawowy program produkcyjny
  • Zwarta konstrukcja
  • Napięcie 24 V DC
  • Prąd nominalny 5 A
  • Micro-step, 12800 kroków/obrót
  • Pozycjoner serwo dla silników skokowych
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Również dostępny w wersji na wyspę zaworową MPA-S
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G1/2
  • Przepływ: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
  • Wybór 3 charakterystyk regulatora (szybki, uniwersalny, precyzyjny)
  • Wyświetlacz dostępny opcjonalnie
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
  • Dodatkowe bezpieczeństwo z opcją interlock
  • Kompaktowa wyspa zaworowa
  • Duże upakowanie komponentów
  • Zawory: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozycji zaworowych
  • Szerokość zaworów 12, 24 mm
  • Stopień ochrony IP40
  • Przepływ: 10 l/min
  • Przyłącze Multi-pin, IO-Link, I-Port
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Zawory rozdzielające do określonych zastosowań
  • Krótkie czasy przełączania
  • Zastosowanie jako zawór pilotowy
  • Przyłącze M3
  • Przepływ 10 ... 30 l/min
  • Napięcie 5, 12, 24 V DC
  • Zawór semi in-line
  • Zawór do montażu na płycie
  • Uruchamiany elektrycznie, sterowany bezpośrednio
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty łączeniowe.
 
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Czujniki > Czujniki przepływu
  • Obracany wyświetlacz z podświetleniem LED dla optymalnej wizualizacji
  • Dowolnie wybierane wyjście impulsowe do pomiaru zużycia
  • Zakresy pomiaru przepływu:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Wyjście dwustanowe:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Wyjście analogowe:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • Odporny na warunki atmosferyczne
  • Odporny na chemikalia
  • Odporny na hydrolizę
  • Odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym
  • Średnica zewnętrzna: 4 ... 16 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.9 ... 12 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 14 bar
  • Temperatura otoczenia: -30 ... 80 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Woda