Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Pozostałe produkty dla przemysłu półprzewodnikowego

Wyniki: 38
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10 mm
  • Skok 5, 10 mm
  • Siła 9.4 ... 47 N
  • Dwustronnego działania
  • Bez amortyzacji
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
  • Łatwa instalacja dzięki różnorodnym interfejsom montażowym
  • Średnica tłoka 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Skok 5 ... 50 mm
  • Siła 9 ... 483 N
  • Dwustronnego działania, jednostronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
  • Warianty prowadzenia
    • Wersja standardowa
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Średnica 20, 25, 32, 40 mm
  • Skok 50 ... 1000 mm
  • Siła 188 ... 754 N
  • Sensorowanie położenia
  • Amortyzacja pneumatyczna, samonastawialna w obu położeniach końcowych
 
Napędy pneumatyczne > Napędy wahadłowe > Napędy wahadłowe z tłokiem łopatkowym
  • Wielkość 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Moment obrotowy 0,15 ... 80 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 270°
  • Sygnalizacja położenia
  • Regulowana amortyzacja.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy wahadłowe > Napędy wahadłowe z wałkiem zębatym/zębatką
Podstawowy program produkcyjny
  • Większa stabilność nawet przy mniejszych wielkościach
  • Produkt dla handlingu i techniki montażu
  • Wielkość: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment obr.: 0.2 ... 112 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 180°
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja: elastyczna (P), amortyzatory hydrauliczne
  • Wałek kołnierzowy
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z wózkami
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła 25 ... 589 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych, kulkowych w koszyczku (dla wielkości 20, 25)
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z wózkami
  • Wielkość 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Średnica tłoka 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła 17 ... 483 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 10 ... 400 mm
  • Siła 13 ... 4712 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dostępne różne warianty.
 
Napędy elektromechaniczne > Siłowniki i jednostki elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Siły posuwu do 17 kN
  • Wielkość 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok 30 ... 1500 mm
  • Siła: 600 ... 17000 N
  • Silnik dołączany przez zespół osiowy lub równoległy
  • Napęd liniowy z śrubą toczną w wykonaniu Clean Design
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 32, 45, 60, 80
  • Maks. skok 1000 mm
  • Siła 110 ... 780 N
  • Zintegrowana prowadnica z łożyskowaniem kulkowym obiegowym
 
Napędy elektromechaniczne > Siłowniki i jednostki elektryczne
  • Wielkość 25, 32, 45, 60
  • Skok 25 ... 200 mm
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
 
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
  • Wielkość 40, 60, 80, 100
  • Moment obrotowy 1,4 ... 30 Nm
  • Napięcie 360 ... 565 V DC
  • Prąd nominalny 0,7 ... 4,1 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Silniki i sterowniki > Silniki skokowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 28, 42, 57, 87
  • Moment trzymania 0.09 ... 8.6 Nm
  • Napięcie 24 ... 72 V DC
  • Prąd nominalny 1.4 ... 9.5 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników serwo
Podstawowy program produkcyjny
Nowość 7/2019: Nowy wariant magistrali polowej
  • Napięcie nominalne: 230 V AC
  • Prąd nominalny: 2.8 ... 16,8 A
  • Moc znamionowa: 350 ... 2000 VA
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników skokowych
  • Zwarta konstrukcja
  • Napięcie 24 V DC
  • Prąd nominalny 5 A
  • Micro-step, 12800 kroków/obrót
  • Pozycjoner serwo dla silników skokowych
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Zawory rozdzielające do określonych zastosowań
  • Krótkie czasy przełączania
  • Zastosowanie jako zawór pilotowy
  • Przyłącze M3
  • Przepływ 10 ... 30 l/min
  • Napięcie 5, 12, 24 V DC
  • Zawór semi in-line
  • Zawór do montażu na płycie
  • Uruchamiany elektrycznie, sterowany bezpośrednio
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty łączeniowe.
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Zawory rozdzielające do określonych zastosowań
  • Zawór o krótkim czasie przełączania dla większych przepływów
  • Przyłącze M7; QS4
  • Przepływ 100 l/min
  • Napięcie 24 V DC
  • Zawór semi in-line
  • Zawór sub-base
  • Uruchamiany elektrycznie, sterowany bezpośrednio
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty łączeniowe.
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Z zintegrowaną technologią piezo
  • Przyłącza QS4 lub płyta przyłączeniowa
  • Przepływ 7 l/min
  • 3-drogowe proporcjonalne regulatory ciśnienia, sterowane bezpośrednio
  • Zakres ciśnień 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Z zintegrowaną technologią piezo
  • Przyłącza QS4 lub płyta przyłączeniowa
  • Przepływ 20 l/min
  • 3-drogowe proporcjonalne regulatory ciśnienia, sterowane bezpośrednio
  • Zakres ciśnień -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar