Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Products for cultivation and fermentation

Wyniki: 11
Drukuj
Technika sterowania > Panele operatorskie
  • Wysoka rozdzielczość
  • Tworzenie projektu i programowanie przy pomocy Designer Studio
  • Wyświetlacz: Kolorowy TFT
  • Wielkość wyświetlacza: 4.3 ... 13.3"
  • Rozdzielczość wyświetlacza: 480x272 ... 1280x800 pikseli
  • Interfejsy: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Przygotowanie sprężonego powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Zespoły do przygotowania sprężonego powietrza składają się z kombinacji różnych urządzeń w dwóch typoszeregach.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Energooszczędność dzięki pracy rewersyjnej i redukcji ciśnienia.
  • Przepływ: 140 ... 1200 l/min
  • Szerokość zaworu 10, 14, 18 mm
  • Przyłącza M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40/IP67
  • Zawory semi in-line i sub-base
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • Wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę
  • Odporność na temperaturę
  • Zgodny z FDA
  • Średnica zewnętrzna: 4 ... 12 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.9 ... 8,4 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 16 bar
  • Temperatura otoczenia: -20 ... 150 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
 
Napędy pneumatyczne > Classic
  • Średnica: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 415 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
Napędy pneumatyczne > Classic
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 400 mm
  • Siła: 42 … 7363 N
  • Dwustronnego działania, jednostronnego działania pchający/ciągnący
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Również dostępny w wersji na wyspę zaworową MPA-S
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G1/2
  • Przepływ: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
  • Wybór 3 charakterystyk regulatora (szybki, uniwersalny, precyzyjny)
  • Wyświetlacz dostępny opcjonalnie
 
Napędy pneumatyczne > Napędy dla automatyzacji procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Napędy wahadłowe.
 
Czujniki
Podstawowy program produkcyjny
  • Sygnalizacja położeń końcowych napędu wahadłowego jest możliwa z wykorzystaniem odpowiednich czujników pneumatycznych, elektrycznych lub indukcyjnych, które są mocowane przez odpowiednie uchwyty bezpośrednio do napędu.
  • Do pracy w trudnych warunkach otoczenia jak zagrożenie korozją lub zapylenie są dostępne skrzynki z czujnikami o solidnej konstrukcji. Jest to idealny produkt dla całego spektrum technik procesowych.
 
Zawory
Podstawowy program produkcyjny
  • Zawory procesowe
  • Zawory motylkowe
  • Zawory gniazdowe kątowe
  • Zawory kulowe
  • Proporcjonalne zawory procesowe