Wyniki: 11
Drukuj
Technika sterowania > Panele operatorskie
  • Wysoka rozdzielczość
  • Tworzenie projektu i programowanie przy pomocy Designer Studio
  • Wyświetlacz: Kolorowy TFT
  • Wielkość wyświetlacza: 4.3 ... 13.3"
  • Rozdzielczość wyświetlacza: 480x272 ... 1280x800 pikseli
  • Interfejsy: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Przygotowanie sprężonego powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Zespoły do przygotowania sprężonego powietrza składają się z kombinacji różnych urządzeń w dwóch typoszeregach.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Energooszczędność dzięki pracy rewersyjnej i redukcji ciśnienia.
  • Przepływ: 140 ... 1200 l/min
  • Szerokość zaworu 10, 14, 18 mm
  • Przyłącza M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40/IP67
  • Zawory semi in-line i sub-base
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
  • Wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę
  • Odporność na temperaturę
  • Zgodny z FDA
  • Średnica zewnętrzna: 4 ... 12 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.9 ... 8,4 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 16 bar
  • Temperatura otoczenia: -20 ... 150 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
 
Napędy pneumatyczne > Classic
  • Średnica: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 415 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
Napędy pneumatyczne > Classic
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 400 mm
  • Siła: 42 … 7363 N
  • Dwustronnego działania, jednostronnego działania pchający/ciągnący
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Również dostępny w wersji na wyspę zaworową MPA-S
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G1/2
  • Przepływ: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
  • Wybór 3 charakterystyk regulatora (szybki, uniwersalny, precyzyjny)
  • Wyświetlacz dostępny opcjonalnie
 
Napędy pneumatyczne > Napędy dla automatyzacji procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Napędy wahadłowe.
 
Czujniki
Podstawowy program produkcyjny
  • Sygnalizacja położeń końcowych napędu wahadłowego jest możliwa z wykorzystaniem odpowiednich czujników pneumatycznych, elektrycznych lub indukcyjnych, które są mocowane przez odpowiednie uchwyty bezpośrednio do napędu.
  • Do pracy w trudnych warunkach otoczenia jak zagrożenie korozją lub zapylenie są dostępne skrzynki z czujnikami o solidnej konstrukcji. Jest to idealny produkt dla całego spektrum technik procesowych.
 
Zawory
Podstawowy program produkcyjny
  • Zawory procesowe
  • Zawory motylkowe
  • Zawory gniazdowe kątowe
  • Zawory kulowe
  • Proporcjonalne zawory procesowe