Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Products for PROFINET

Wyniki: 11
Drukuj
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Pojedyncze komponenty dla terminala CPX
  • Moduły Wej./Wyj.
    • Cyfrowe / Analogowe
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe.
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Tryb pracy
    • Stand-alone
    • z wyspą zaworową MPA-S
  • Protokoły filedbus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Alternatywne przyłącza
    • M12 (IP65)
    • Listwa zaciskowa (IP54)
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Pojedyncze komponenty dla terminal elektrycznego CPX-P
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: G.
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: NPT.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: G
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: NPT
 
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
  • Kompletna koncepcja dla decentralizacji maszyny i struktury systemu
  • 4 linie instalacyjne dla jednego interfejsu CP
  • Długość każdej linii 10 m
  • 4 moduły CP w każdej linii
  • 32 wejścia i 32 wyjścia w każdej linii.