Products for Modbus/TCP

Wyniki: 14
Drukuj
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
New 7/2019: Additional versions
  • Pojedyncze komponenty dla terminala CPX
  • Moduły Wej./Wyj.
    • Cyfrowe / Analogowe
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe.
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Tryb pracy
    • Stand-alone
    • z wyspą zaworową MPA-S
  • Protokoły filedbus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Alternatywne przyłącza
    • M12 (IP65)
    • Listwa zaciskowa (IP54)
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Pojedyncze komponenty dla terminal elektrycznego CPX-P
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: G.
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: NPT.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: G
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: NPT
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Kompletna koncepcja dla decentralizacji maszyny i struktury systemu
  • 4 linie instalacyjne dla jednego interfejsu CP
  • Długość każdej linii 10 m
  • 4 moduły CP w każdej linii
  • 32 wejścia i 32 wyjścia w każdej linii.
 
Technika sterowania > Sterowniki elektroniczne
  • Kompaktowy sterownik z procesorem 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 wejść cyfrowych
  • 8 wyjść cyfrowych
  • 2 szybkie liczniki do 250 kHz
  • Interfejsy USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100 MBps i opcjonalnie IO-Link, RS232, RS485/422
 
Systemy wizyjne
  • Inteligentne kamery do precyzyjnego pozycjonowania osi, identyfikacji typu, detekcji położenia i testowania jakości 2-D części ruchomych i nieruchomych.
 
Technika sterowania > Panele operatorskie
  • Wysoka rozdzielczość
  • Tworzenie projektu i programowanie przy pomocy Designer Studio
  • Wyświetlacz: Kolorowy TFT
  • Wielkość wyświetlacza: 4.3 ... 13.3"
  • Rozdzielczość wyświetlacza: 480x272 ... 1280x800 pikseli
  • Interfejsy: USB, Ethernet, RS485, SD card