Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Products for CANopen

Wyniki: 23
Drukuj
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
Nowość 7/2019: Dodatkowe wersje
  • Pojedyncze komponenty dla terminala CPX
  • Moduły Wej./Wyj.
    • Cyfrowe / Analogowe
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: G.
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: NPT.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: G
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: NPT
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Moduł fieldbus dla wysp zaworowych VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL i CPV
  • Protokoły:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcjonalnie: 2 interfejsy I-Port w bloku CAPC dla systemu instalacyjnego CTEL
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Energooszczędność dzięki pracy rewersyjnej i redukcji ciśnienia.
  • Przepływ: 140 ... 1200 l/min
  • Szerokość zaworu 10, 14, 18 mm
  • Przyłącza M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40/IP67
  • Zawory semi in-line i sub-base
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe CPV, Compact Performance
  • Maksymalna gęstość mocy
  • Mały ciężar i kompaktowość
  • Szerokość zabudowy 10 mm
  • Przepływ 400 l/min.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe CPV, Compact Performance
  • Szerokość zabudowy 14 mm
  • Przepływ 800 l/min.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe CPV, Compact Performance
  • Szerokość zabudowy 18 mm
  • Przepływ 1600 l/min.
 
Wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
  • Dodatkowe bezpieczeństwo z opcją interlock
  • Kompaktowa wyspa zaworowa
  • Duże upakowanie komponentów
  • Zawory: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozycji zaworowych
  • Szerokość zaworów 12, 24 mm
  • Stopień ochrony IP40
  • Przepływ: 10 l/min
  • Przyłącze Multi-pin, IO-Link, I-Port
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Mały ciężar i odporność na korozję dzięki technologii polimerowej
  • Główne funkcje zaworowe: zawory 3/2 i 5/2
  • Przepływ 400 l/min
  • Szerokość zaworu 12 mm
  • Przyłącza wtykowe 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 VDC
  • Ciśnienie 2.8 ... 8 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Zawory semi in-line
    • Sterowane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Metalowa płyta przyłączeniowa
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
  • Kompletna koncepcja dla decentralizacji maszyny i struktury systemu
  • 4 linie instalacyjne dla jednego interfejsu CP
  • Długość każdej linii 10 m
  • 4 moduły CP w każdej linii
  • 32 wejścia i 32 wyjścia w każdej linii.
 
Technika sterowania > Sterowniki elektroniczne
  • Kompaktowy sterownik z procesorem 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 wejść cyfrowych
  • 8 wyjść cyfrowych
  • 2 szybkie liczniki do 250 kHz
  • Interfejsy USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100 MBps i opcjonalnie IO-Link, RS232, RS485/422
 
Technika sterowania > Sterowniki elektroniczne
  • AS-i Master Gateway
  • Interfejs-Fieldbus PROFIBUS-DP, CANopen
  • Rozpoznawanie podwójnego adresowania
  • Bezpośrednia obsługa
  • Wyświetlacz graficzny
  • Rozbudowana diagnostyka przez diody LED i wyświetlacz
  • Specyfikacja 3.0
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników serwo
  • Napięcie nominalne: 230 V AC, 400 V AC
  • Prąd nominalny: 2.5 ... 30 A
  • Moc znamionowa: 500 ... 18000 VA
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników skokowych
  • Napięcie 24, 48 V DC
  • Prąd nominalny 8 A
  • Maks. częstotliwość kroków 4 kHz.