Products for Sercos

Wyniki: 8
Drukuj
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
  • Pojedyncze komponenty dla terminala CPX
  • Moduły Wej./Wyj.
    • Cyfrowe / Analogowe
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 400 … 3200 l/min
  • Szerokość 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... do 32 zaworów
  • Przyłącze Multi-pin
  • Przyłącze Fieldbus
  • Przyłącze AS-Interface
  • Diagnostyka zorientowana na kanał.
 
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub blok sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnych przeglądów
  • Gwint przyłączeniowy: NPT.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: G
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe VTSA-F
  • Połączenia elektryczne przez płyty przyłączeniowe
  • Wiele funkcji pneumatycznych związanych z bezpieczeństwem
  • 5 wielkości zaworów w części pneumatycznej
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 32 pozycje zaworowe/maks. 32 cewki
  • Maks. 10 modułów elektrycznych
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Wygodna, zintegrowana diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnej konserwacji
  • Optymalny przepływ
  • Gwint przyłączeniowy: NPT