Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Control technology
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Duża siła i precyzyjne pozycjonowanie

Wyniki: 1
Drukuj
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania > Napędy z systemem pomiaru położenia > Napędy liniowe z układem pomiaru położenia
  • Pomiar wartości bezwzględnych
  • Stopień ochrony: IP67
  • Do dołączenia do własnej prowadnicy klienta
  • Średnica 25, 32, 40, 63 mm
  • Skok 100 ... 2000 mm
  • Siła 295 ... 1870 N
  • Maks. prędkość 3 m/s
  • Dokładność powtarzalności z pozycjonerem CPX-CMAX +/- 0.2 ... 0.8 mm.