Kompaktowe, niezawodne, wytrzymałe!

Wyniki: 2
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Napędy dla automatyzacji procesów > Napędy wahadłowe dla automatyzacji procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Konstrukcja z wałkiem zębatym i zębatką
  • Wielkość: 10 ... 2300
  • Moment obrotowy: 10 ... 2300 Nm
  • Kąt obrotu: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Przyłącze Namur dla elektrozaworów/skrzynki z czujnikami zgodne z normą VDI/VDE 3845
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Znormalizowane zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Wszystkie cewki można montować na rurce w korpusie zaworu
  • Przyłącze: G1/4, NPT1/4
  • Przepływ: 900 ... 1000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Układ portów NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Uruchamiany cewką, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Różne systemy cewek Ex, IEC Ex, FM EX
  • Konwertowalny z funkcji 5/2 na 3/2