Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

Wyniki: 46
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Nowości 11/2018
  • Warianty prowadzenia
    • Wersja standardowa
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Średnica 20, 25, 32, 40 mm
  • Skok 50 ... 1000 mm
  • Siła 188 ... 754 N
  • Sensorowanie położenia
  • Amortyzacja pneumatyczna, samonastawialna w obu położeniach końcowych
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z wózkami
Podstawowy program produkcyjny
Nowości 11/2018
  • Wielkość 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła 25 ... 589 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych, kulkowych w koszyczku (dla wielkości 20, 25)
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 10 ... 400 mm
  • Siła 13 ... 4712 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dostępne różne warianty.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
  • Większa obciążalność dzięki prowadnicom i płycie spinającej
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 1 ... 400 mm
  • Siła 68 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
  • Łatwa instalacja dzięki różnorodnym interfejsom montażowym
  • Średnica tłoka 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Skok 5 ... 50 mm
  • Siła 9 ... 483 N
  • Dwustronnego działania, jednostronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wiele różnych wariantów
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 2800 mm
  • Siła: 483 … 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki okrągłe zgodne z DIN ISO 6432
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > Do rowka T
Podstawowy program produkcyjny
  • Elektroniczny PNP, NPN
  • Konfigurowalny
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > do rowka okrągłego
Podstawowy program produkcyjny
  • Elektroniczny PNP, NPN
  • Konfigurowalny
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • 5 ... 30 V DC
 
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Podstawowy program produkcyjny
  • Kompaktowa konstrukcja 30 x 30 mm
  • Wyświetlacz o wysokim kontraście z niebieskim podświetleniem
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 do 16 bar
  • Napięcie 20 ...30 V DC
  • Wyjścia dwustanowe 2x PNP lub 2x NPN
  • Wyjście elektryczne 0.1 … 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, przyłącze wtykowe 4 mm,
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy
  • Kompaktowa konstrukcja, 30 x 30 mm
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Przyłącza M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Złącze wtykowe 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Przepływ 90 ... 1380 l/min
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Zakres temperatury −5 ... +60°C
  • Napięcie 5, 12 24 V DC
  • Zawory in-line, semi in-line, sub-base
  • Uruchamianie elektryczne, z pilotem
  • Sprężyna powrotna pneumatyczna i mechaniczna
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenie elektryczne przez płytę przyłączeniową serii VG
  • Przyłącza M5, M7, G1/8, G1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Przepływ 130 ... 1200 l/min
  • Napięcie 24 V DC
  • Zawory semi in-line, zawory sub-base
  • Sterowane elektrycznie, z pilotem
  • Powrót sprężyną pneumatyczną i mechaniczną
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Energooszczędność dzięki pracy rewersyjnej i redukcji ciśnienia.
  • Przepływ: 140 ... 1200 l/min
  • Szerokość zaworu 10, 14, 18 mm
  • Przyłącza M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napięcie 24 V DC
  • Ciśnienie -0.9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP40/IP67
  • Zawory semi in-line i sub-base
  • Metalowe płyty przyłączeniowe
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 360 ... 700 l/min
  • Szerokość 10, 20 mm
  • Wariantowość: Elastyczne zasilanie sprężonym powietrzem, różne strefy ciśnienia, dodatkowe zasilanie na dowolnej pozycji.
  • Szeregowe sterowanie zaworów – do 64 pozycji zaworowych lub 128 cewek.
  • Moduły do PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link.
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Moduły elektryczne wej./wyj., CPI, AS-Interface i przyłącza fieldbus przez modułowy terminal CPX.
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Z zintegrowaną technologią piezo
  • Przyłącza QS4 lub płyta przyłączeniowa
  • Przepływ 7 l/min
  • 3-drogowe proporcjonalne regulatory ciśnienia, sterowane bezpośrednio
  • Zakres ciśnień 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Z zintegrowaną technologią piezo
  • Przyłącza QS4 lub płyta przyłączeniowa
  • Przepływ 20 l/min
  • 3-drogowe proporcjonalne regulatory ciśnienia, sterowane bezpośrednio
  • Zakres ciśnień -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Chwytaki > Chwytaki mechaniczne > Chwytaki równoległe
  • Mocny chwytak z rowkiem T dla odpowiedzialnych zastosowań
  • Wielkość 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Skok 3 ... 20 mm na szczękę chwytaka
  • Siła 53 … 3150 N na szczękę chwytaka
  • Sygnalizacja położenia
  • Przyłącze dla nadmuchu powietrzem
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
Podstawowy program produkcyjny
  • Wysoka odporność na mikroorganizmy i hydrolizę
  • Odpowiedni dla zastosowań w branży spożywczej
  • Średnica zewnętrzna: 2 ... 16 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.1 ... 11 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 10 bar
  • Temperatura otoczenia: -35 ... 60 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Woda