Napędy pneumatyczne dla przemysłu drzewnego

Wyniki: 7
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wiele różnych wariantów
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 2800 mm
  • Siła: 483 … 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
  • Większa obciążalność dzięki prowadnicom i płycie spinającej
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 1 ... 400 mm
  • Siła 68 ... 4712 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 10 ... 400 mm
  • Siła 13 ... 4712 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dostępne różne warianty.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy mieszkowe i membranowe > Siłowniki mieszkowe
  • Wielkość 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Skok 60 ... 230 mm
  • Siła 0 ... 70000 N.
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Podstawowy program produkcyjny
  • Warianty prowadzenia
    • Wykonanie standard
    • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych, obiegowych
  • Średnica: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 8500 mm
  • Siła: 30 ... 1870 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Różne opcje amortyzacji