Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Elektromechanische Antriebe und Steuerung

Wyniki: 8
Drukuj
Napędy elektryczne > Siłowniki i jednostki elektryczne
  • Wielkość 35, 45, 55, 75
  • Skok 50 ... 300 mm
 
Napędy elektryczne > Siłowniki i jednostki elektryczne
  • Wielkość: 15, 20, 26, 33, 46
  • Skok: 25 ... 840 mm
  • Siła: 19 ... 392 N
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych i napęd z śrubą toczną
 
Napędy elektryczne > Napędy wahadłowe
  • Wielkość 12, 16, 25, 32
  • Nominalny moment obrotowy 0,15 ... 5 Nm
  • Ciągły ruch obrotowy
 
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
  • Wielkość 140, 190
  • Moment obrotowy postojowy 11,08 ... 38,8 Nm
  • Napięcie 565 V DC
  • Prąd znamionowy 4,4 ... 14.4 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników.
 
Silniki i sterowniki > Silniki skokowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Size 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
  • Voltage 48 V DC
  • Nominal current 1.4 ... 9.5 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników skokowych
  • Zwarta konstrukcja
  • Napięcie 24 V DC
  • Prąd nominalny 5 A
  • Micro-step, 12800 kroków/obrót
  • Pozycjoner serwo dla silników skokowych
 
Technika sterowania > Sterowniki elektroniczne
  • Kompaktowy sterownik z procesorem 400 MHz
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 wejść cyfrowych
  • 8 wyjść cyfrowych
  • 2 szybkie liczniki do 250 kHz
  • Interfejsy USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100 MBps i opcjonalnie IO-Link, RS232, RS485/422
 
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS