Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Products for flexible production

Wyniki: 8
Drukuj
Napędy elektromechaniczne > Napędy elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 3000 mm
  • Siła 300 ... 3000 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy elektryczne
  • Wielkość 70, 80, 120
  • Maks. skok 8500 mm
  • Siła 350 ... 1300 N
  • Zintegrowana prowadnica ślizgowa.
 
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
  • Wielkość 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment obrotowy 1 ... 120 Nm
  • Napięcie 360 ... 565 V DC
  • Prąd nominalny 0,6 ... 14.4 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników serwo
  • Napięcie nominalne: 230 V AC, 400 V AC
  • Prąd nominalny: 2.5 ... 30 A
  • Moc znamionowa: 500 ... 18000 VA
 
Chwytaki > Chwytaki mechaniczne > Chwytaki równoległe
  • Mocny chwytak z rowkiem T dla odpowiedzialnych zastosowań
  • Wielkość 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Skok 3 ... 20 mm na szczękę chwytaka
  • Siła 53 … 3150 N na szczękę chwytaka
  • Sygnalizacja położenia
  • Przyłącze dla nadmuchu powietrzem
 
Chwytaki > Chwytaki mechaniczne > Chwytaki trójszczękowe
  • Mocny chwytak z rowkiem T dla odpowiedzialnych zastosowań
  • Wielkość 25, 35, 40, 50, 63
  • Skok 3 ... 10 mm na szczękę chwytaka
  • Siła: 69 ... 864 N na szczękę chwytaka
  • Sygnalizacja położenia
 
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6, 9Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0,3 ... 12 bar
  • Przepływ: 550 ... 14000 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Stopień filtracji 0,01 … 40 µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
    • Automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa
  • Pojemnik metalowy
  • Kierunek przepływu
    • Z lewej do prawej strony
    • Z prawej do lewej strony
  • Smarownica proporcjonalna