Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

In-vitro-Diagnostik

Wyniki: 6
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
  • Przyłącze w postaci złączki nasadkowej do przewodu z tworzywa sztucznego o kalibrowanej śred. wew.
  • Średnica tłoka: 2, 5, 4, 6 mm
  • Skok: 5 ... 25 mm
  • Siła: 1.7 … 14 N
  • Jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki Multimount i siłowniki wkręcane
  • Średnica tłoka: 6, 10, 16 mm
  • Skok: 5 ... 15 mm
  • Siła: 14 ... 109 N
  • Jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Z technologią piezo
  • Przepływ: 19 ... 30 l/min
  • Napięcie: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-drogowe zawory proporcjonalne ciśnienia, uruchamiane bezpośrednio
  • Ciśnienie robocze: 0 ... 1,7 bar
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Z zintegrowaną technologią piezo
  • Przyłącza QS4 lub płyta przyłączeniowa
  • Przepływ 20 l/min
  • 3-drogowe proporcjonalne regulatory ciśnienia, sterowane bezpośrednio
  • Zakres ciśnień -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
  • Kompaktowość: 8-pozycyjny uchwyt dla montażu na ścianę
  • Zakres pomiaru ciśnienia 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Ciśnienie względne
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Wyjście elektryczne 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Przyłącze pneumatyczne QS-3, QS-4 i tulejki wtykowe QS-4, QS-6
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Zawory rozdzielające do określonych zastosowań
  • Krótkie czasy przełączania
  • Zastosowanie jako zawór pilotowy
  • Przyłącze M3
  • Przepływ 10 ... 30 l/min
  • Napięcie 5, 12, 24 V DC
  • Zawór semi in-line
  • Zawór do montażu na płycie
  • Uruchamiany elektrycznie, sterowany bezpośrednio
  • Płyty przyłączeniowe
  • Płyty łączeniowe.