Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Napędy elektryczne dla przemysłu drzewnego

Wyniki: 12
Drukuj
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
  • Wielkość 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment obrotowy 1 ... 120 Nm
  • Napięcie 360 ... 565 V DC
  • Prąd nominalny 0,6 ... 14.4 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 40, 60, 80, 100
  • Moment obrotowy 1,4 ... 30 Nm
  • Napięcie 360 ... 565 V DC
  • Prąd nominalny 0,7 ... 4,1 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Silniki i sterowniki > Silniki skokowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 28, 42, 57, 87
  • Moment trzymania 0.09 ... 8.6 Nm
  • Napięcie 24 ... 72 V DC
  • Prąd nominalny 1.4 ... 9.5 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników skokowych
  • Napięcie 24, 48 V DC
  • Prąd nominalny 8 A
  • Maks. częstotliwość kroków 4 kHz.
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników skokowych
Podstawowy program produkcyjny
  • Zwarta konstrukcja
  • Napięcie 24 V DC
  • Prąd nominalny 5 A
  • Micro-step, 12800 kroków/obrót
  • Pozycjoner serwo dla silników skokowych
 
Silniki i sterowniki > Sterowniki > Sterowniki dla silników serwo
Podstawowy program produkcyjny
  • Napięcie nominalne: 230 V AC, 400 V AC
  • Prąd nominalny: 2.5 ... 30 A
  • Moc znamionowa: 500 ... 18000 VA
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • System mechaniczny z dołączonym na stałe silnikiem
  • Wielkość: 16, 25, 40
  • Długość skoku: 50 ... 400 mm
  • Siła: 50 ... 650 N
  • Śruba toczna z tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Siły posuwu do 17 kN
  • Wielkość 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skok 30 ... 1500 mm
  • Siła: 600 ... 17000 N
  • Silnik dołączany przez zespół osiowy lub równoległy
  • Napęd liniowy z śrubą toczną w wykonaniu Clean Design
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
  • Wielkość 70, 80, 120
  • Maks. skok 8500 mm
  • Siła 350 ... 1300 N
  • Zintegrowana prowadnica ślizgowa.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 3000 mm
  • Siła 300 ... 3000 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 50, 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 8500 mm
  • Siła 50 ... 2500 N.
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
  • Wielkość 35, 45, 55
  • Skok 50 ... 1500 mm
  • Siła: 50 ... 350 N
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych lub ślizgowych.