Wyniki: 16
Drukuj
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory z filtrem > Typoszereg MS > MS-LFR
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Przepływ 850 ... 1900 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory ciśnienia > Typoszereg MS > Regulatory ciśnienia MS-LR
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Przepływ 1000 ... 2100 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory załączające, uruchamiane elektrycznie MS-EE
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Przepływ 1000 ... 2000 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory załączające, uruchamiane ręcznie MS-EM
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Przepływ 1200 ... 2200 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory wolnego startu, uruchamiane pneumatycznie MS-DL
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Przepływ 1000 ... 2000 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory z filtrem > Typoszereg MS > MS-LFR
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 2200 ... 7200 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory ciśnienia > Typoszereg MS > Regulatory ciśnienia MS-LR
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 2200 ... 7500 l/min
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory załączające, uruchamiane elektrycznie MS-EE
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 2600 ... 7000 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory załączające, uruchamiane ręcznie MS-EM
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 3000 ... 8700 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory wolnego startu i szybkiego odpowietrzania MS-SV
Podstawowy program produkcyjny
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e
  • Wielkość 6
  • Przyłącza G1/2 również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 3.5 ... 10 bar
  • Przepływ 4300 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Sterowanie elektryczne
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Zawór 3/2 normalnie zamknięty
  • Tłumik hałasu
  • Kierunek przepływu
    • z lewej do prawej strony
    • z prawej do lewej strony.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory wolnego startu, uruchamiane pneumatycznie MS-DL
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 2800 ... 6450 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory z filtrem > Typoszereg MS > MS-LFR
  • Przyłącza: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Przepływ: 3600 ... 21500 l/min
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory ciśnienia > Typoszereg MS > Regulatory ciśnienia MS-LR
  • Przyłącza: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Przepływ: 5000 ... 26500 l/min
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory załączające, uruchamiane ręcznie MS-EM
  • Przyłącza: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Przepływ: 8000 ... 18000 l/min
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory załączające, uruchamiane elektrycznie MS-EE
  • Przyłącza: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Przepływ: 8000 ... 18000 l/min
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory wolnego startu i szybkiego odpowietrzania MS-SV
  • Wielkość 9
  • Przyłącza G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 3.5 ... 16 bar
  • Przepływ 16000 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Sterowanie elektryczne
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Zawór 3/2 normalnie zamknięty
  • Tłumik hałasu