Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Energy efficiency: Switching off energy

Wyniki: 3
Drukuj
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory załączające, uruchamiane elektrycznie MS-EE
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 2600 ... 7000 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Classic
  • Uruchamiany cewką
  • Wielkość: MINI, MIDI, MAXI
  • Przyłącza: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie: 2.5 ... 16 bar
  • Przepływ: 1000 ... 65000 l/min
  • Napięcie: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Zawór 3/2, normalnie zamknięty
 
Zawory > Zawory odcinające > Zawory kulowe i odcinające
  • Przyłącze G 1/4...G1 1/2
  • Przyłącze wtykowe 4, 6 mm
  • Przepływ 148 ... 84000 l/min
  • Zawór odcinający.