Druckluftaufbereitung für die Holzindustrie

Wyniki: 4
Drukuj
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza > Typoszereg MS
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 1900 ... 5100 l/min.
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Zawory załączające i wolnego startu > Typoszereg MS > Zawory wolnego startu i szybkiego odpowietrzania MS-SV
Podstawowy program produkcyjny
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e
  • Wielkość 6
  • Przyłącza G1/2 również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 3.5 ... 10 bar
  • Przepływ 4300 l/min
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Sterowanie elektryczne
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Zawór 3/2 normalnie zamknięty
  • Tłumik hałasu
  • Kierunek przepływu
    • z lewej do prawej strony
    • z prawej do lewej strony.
 
Czujniki > Czujniki przepływu
  • Wyświetlacz z podświetleniem LED dla optymalnej wizualizacji
  • Kompatybilny i do zabudowy w zespołach serii MS6
  • Zakresy pomiaru przepływu:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10000 l/min
    • 150 … 15000 l/min
  • Wyjście dwustanowe
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Wyjście analogowe
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza > Typoszereg MS
  • Inteligentny zespół przygotowania powietrza dla uzyskania wysokiej efektywności energetycznej systemów pneumatycznych
  • Przyłącza G1/2
  • Przepływ 4500 l/min.
  • Wykrywanie przecieków na bazie spadku ciśnienia
  • Monitoring ciśnienia
  • Monitoring przepływu
  • Informacja o zużyciu powietrza
  • Komunikacja przez filedbus