Monitor positions

Wyniki: 5
Drukuj
Automatyzacja procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Skrzynki sygnalizacyjne z czujnikami cyfrowymi i analogowymi, z wskaźnikiem optycznym do napędów ćwierćobrotowych do pracy w warunkach standardowych i w strefach zagrożonych wybuchem.
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > Do rowka T
Podstawowy program produkcyjny
  • Elektroniczny PNP, NPN
  • Konfigurowalny
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > Do rowka T
Podstawowy program produkcyjny
  • Stykowy
  • Konfigurowalny
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > Do rowka T
  • Elektroniczny PNP, NPN
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • Bezpieczny dla żywności, odporny na kwasy I chłodziwa
  • Konstrukcja zoptymalizowana do chwytaków
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Wyjście Namur
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > Do rowka T
  • Stykowy
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • 230 V
  • Wysoka temperatura
  • 12 ... 30 V AC, DC