Wyniki: 8
Drukuj
Automatyzacja procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Zawory kulowe z napędem pneumatycznym, wykonania z brązu i stali nierdzewnej, jako pojedyncze komponenty lub gotowe do zainstalowania zespoły.
 
Automatyzacja procesów > Napędy ćwierćobrotowe
  • Wielkości 8 do 8000
  • Moment obrotowy 7 ... 8000 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 90°
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Przyłącze Namur dla elektrozaworów/skrzynki z czujnikami zgodne z normą VDI/VDE 3845
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Znormalizowane zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Wszystkie cewki można montować na rurce w korpusie zaworu
  • Przyłącze: G1/4, NPT1/4
  • Przepływ: 900 ... 1000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Układ portów NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Uruchamiany cewką, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Różne systemy cewek Ex, IEC Ex, FM EX
  • Konwertowalny z funkcji 5/2 na 3/2
 
Automatyzacja procesów > Zawory pilotowe
  • Przyłącze: G1/4, G1/4, NPT1/4 i Namur
  • Napięcie: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Ochrona przeciwwybuchowa: EX me i EX d, ATEX
  • Wytrzymały i odporny na korozję dzięki twardej emulgowanej powierzchni
  • Certyfikat SIL dla zastosowań ESD.
 
Automatyzacja procesów > Zawory pilotowe
  • Przełączanie między wew./zew. zasilaniem pilota przez zintegrowany zawór drogowy
  • Funkcje zaworów 3/2, 5/2 mono- i bistabilne
  • Przyłącza G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 i Namur
  • Napięcie 24, 110, 230 V DC, UC
  • Ochrona przeciwwybuchowa EX me i EX ia, ATEX
  • Mocna i odporna na korozję powierzchnia
 
Automatyzacja procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Skrzynki sygnalizacyjne z czujnikami cyfrowymi i analogowymi, z wskaźnikiem optycznym do napędów ćwierćobrotowych do pracy w warunkach standardowych i w strefach zagrożonych wybuchem.
 
Automatyzacja procesów > Pozycjonery
Podstawowy program produkcyjny
  • Pozycjoner do napędów obrotowych dwustronnego działania do sterowania zaworami odcinającymi lub kulowymi przy automatyzacji procesów.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.