Uzdatnianie wody

Wyniki: 6
Drukuj
Automatyzacja procesów > Zawory procesowe > Zawory z kątowym gniazdem
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 40 bar
  • Funkcja zaworu 2/2 NZ
  • Odpowiedni dla zastosowań z lekko zanieczyszczonymi mediami
  • Można stosować w aplikacjach z parą
  • Bezpośrednie zasilanie pilota powietrznego.
 
Automatyzacja procesów > Napędy > Napędy ćwierćobrotowe
  • Wielkości 8 do 8000
  • Moment obrotowy 7 ... 8000 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 90°
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Przyłącze Namur dla elektrozaworów/skrzynki z czujnikami zgodne z normą VDI/VDE 3845
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Znormalizowane zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Wszystkie cewki można montować na rurce w korpusie zaworu
  • Przyłącze: G1/4, NPT1/4
  • Przepływ: 900 ... 1000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Układ portów NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Uruchamiany cewką, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Różne systemy cewek Ex, IEC Ex, FM EX
  • Konwertowalny z funkcji 5/2 na 3/2
 
Automatyzacja procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Skrzynki sygnalizacyjne z czujnikami cyfrowymi i analogowymi, z wskaźnikiem optycznym do napędów ćwierćobrotowych do pracy w warunkach standardowych i w strefach zagrożonych wybuchem.
 
Automatyzacja procesów > Pozycjonery
Podstawowy program produkcyjny
  • Pozycjoner do napędów obrotowych dwustronnego działania do sterowania zaworami odcinającymi lub kulowymi przy automatyzacji procesów.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.