Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Kamerasysteme und Sensoren

Wyniki: 8
Drukuj
Systemy wizyjne
  • Czytnik kodów SBSI-B
    • Czyta kody kreskowe 1D i kody matrycowe 2D.
    • Również czyta kody trudne do odczytania
  • Czujnik wizyjny SBSI-Q
    • Prosta inspekcja jakościowa
    • Śledzenie położenia 360°
    • Szybki i wydajny algorytm rozpoznawania
 
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
  • Kompaktowość: 8-pozycyjny uchwyt dla montażu na ścianę
  • Zakres pomiaru ciśnienia 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Ciśnienie względne
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Wyjście elektryczne 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Przyłącze pneumatyczne QS-3, QS-4 i tulejki wtykowe QS-4, QS-6
 
Czujniki > Czujniki przepływu
  • Dla każdej sytuacji montażowej koncepcja instalacji zapewnia krótki czas montażu i demontażu.
  • Zmiana koloru wyświetlacza na czerwony w zależności od stanu przełączenia.
  • Zakresy pomiaru przepływu
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Wyjście dwustanowe: 2x NPN lub 2x PNP lub IO-Link, do wyboru
  • Wyjście analogowe
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
Czujniki > Czujniki przepływu
  • Obracany wyświetlacz z podświetleniem LED dla optymalnej wizualizacji
  • Dowolnie wybierane wyjście impulsowe do pomiaru zużycia
  • Zakresy pomiaru przepływu:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Wyjście dwustanowe:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Wyjście analogowe:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Czujniki > Czujniki optyczne
  • Gwint M 12x1, M 18x1
  • Kształt prostopadłościenny 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Zakres roboczy 0 …20000 mm
  • Czujnik optyczny odbiciowy
  • PNP
  • NPN
  • Wersja z kablem
  • Wersja w wtyczką.
 
Czujniki > Czujniki optyczne
  • Kształt prostopadłościenny 50x50 mm
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Zakres roboczy 12 ... 32 mm
  • Czujnik koloru
  • PNP
  • Wersja w wtyczką.
 
Czujniki > Czujniki optyczne
  • Częstotliwości przełączania do 4000 Hz
  • Szerokość widełek 30 ... 120 mm
  • Minimalna wykrywalna średnica obiektu 0,5 mm
  • Trwała metalowa obudowa.
 
Czujniki > Osprzęt
  • Gwint M4, M6
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Zakres roboczy 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Wersja z kablem
  • Wersja w wtyczką.