Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

SFAW

Wyniki: 1
Drukuj
Czujniki > Czujniki przepływu
  • Dla każdej sytuacji montażowej koncepcja instalacji zapewnia krótki czas montażu i demontażu.
  • Zmiana koloru wyświetlacza na czerwony w zależności od stanu przełączenia.
  • Zakresy pomiaru przepływu
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Wyjście dwustanowe: 2x NPN lub 2x PNP lub IO-Link, do wyboru
  • Wyjście analogowe
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA