Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektromechaniczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Wyniki: 1
Drukuj
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
  • LCD niebieski-czerwony
  • Stopień ochrony IP65
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 to 16 bar
  • Napięcie 20 ...30 V DC
  • Wyjście dwustanowe do wyboru 2x PNP lub 2x NPN
  • Wyjście elektryczne 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, łącznik wtykowy 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Wyłącznik ciśnienia
  • Wyłącznik podciśnienia