Around machine tools

Wyniki: 4
Drukuj
Czujniki > Skrzynki z czujnikami
Podstawowy program produkcyjny
  • Zasada pomiaru elektromechaniczna lub magnetyczna stykowa
  • Element przełączający przełacznik przechylny, jednobiegunowy (SPDT)
  • Dla DC i AC
  • Zamontowany mostek montażowy
  • Przyłącze kabla i zaślepki są w zakresie dostawy
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Znormalizowane zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Wszystkie cewki można montować na rurce w korpusie zaworu
  • Przyłącze: G1/4, NPT1/4
  • Przepływ: 900 ... 1000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Układ portów NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Uruchamiany cewką, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Różne systemy cewek Ex, IEC Ex, FM EX
  • Konwertowalny z funkcji 5/2 na 3/2
 
Zawory > Uruchamiane elektrycznie zawory procesowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4 ... G2, możliwość dostawy również z gwintem NPT
  • Przepływ 1400 ... 31000 l/min
  • Montaż na przewodach
  • Uruchamiane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Do stosowania z mediami gazowymi i cieczami.
 
Zawory > Zawory procesowe uruchamiane pneumatycznie i mechanicznie
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 40 bar
  • Funkcja zaworu 2/2 NZ
  • Odpowiedni dla zastosowań z lekko zanieczyszczonymi mediami
  • Można stosować w aplikacjach z parą
  • Bezpośrednie zasilanie pilota powietrznego.