Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Pneumatic and electrical function integration

Wyniki: 5
Drukuj
Wyspy zaworowe > Znormalizowane wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 400 … 3200 l/min
  • Szerokość 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... do 32 zaworów
  • Przyłącze Multi-pin
  • Przyłącze Fieldbus
  • Przyłącze AS-Interface
  • Diagnostyka zorientowana na kanał.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Optymalny przepływ
  • Przepływ 700 …1400 l/min
  • Szerokość 18, 26 mm
  • 2 ... do 32 zaworów
  • Przyłącze Multi-pin
  • Przyłącze Fieldbus
  • Diagnostyka zorientowana na kanał.
  • Stopień ochrony IP65, NEMA 4
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przepływ 360 ... 700 l/min
  • Szerokość 10, 20 mm
  • Wariantowość: Elastyczne zasilanie sprężonym powietrzem, różne strefy ciśnienia, dodatkowe zasilanie na dowolnej pozycji.
  • Szeregowe sterowanie zaworów – do 64 pozycji zaworowych lub 128 cewek.
  • Moduły do PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link.
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Moduły elektryczne wej./wyj., CPI, AS-Interface i przyłącza fieldbus przez modułowy terminal CPX.
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
  • Szerokości 10, 14, 18 mm
  • Przepływy 400, 800 i 1600 l/min
  • Szeroki asortyment funkcji zaworowych i dodatkowych funkcji
  • Połączenie do terminala elektronicznego CPX poprzez interfejs CP.