Wafer production

Wyniki: 10
Drukuj
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Wyspy zaworowe > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 3000 mm
  • Siła 300 ... 3000 N.
 
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
  • Wielkość 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment obrotowy 1 ... 120 Nm
  • Napięcie 360 ... 565 V DC
  • Prąd nominalny 0,6 ... 14.4 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wiele różnych wariantów
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 2800 mm
  • Siła: 483 … 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Zawory > Zawory proporcjonalne
  • Również dostępny w wersji na wyspę zaworową MPA-S
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G1/2
  • Przepływ: 380 ... 7000 l/min.
  • 3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
  • Wybór 3 charakterystyk regulatora (szybki, uniwersalny, precyzyjny)
  • Wyświetlacz dostępny opcjonalnie
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6, 9Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0,3 ... 12 bar
  • Przepływ: 550 ... 14000 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Stopień filtracji 0,01 … 40 µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
    • Automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa
  • Pojemnik metalowy
  • Kierunek przepływu
    • Z lewej do prawej strony
    • Z prawej do lewej strony
  • Smarownica proporcjonalna
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Wzmacniacze ciśnienia
  • Dwutłokowy wzmacniacz ciśnienia
  • Wzmocnienie ciśnienia 1:2
  • Przyłącza pneumatyczne G1/4, G3/8, G1/2
  • Ciśnienie wejściowe 2 ... 10 bar
  • Ciśnienie wyjściowe 4 ... 16 bar
  • Przepływ 300 ... 3000 Nl/min
  • Temperatura otoczenia +5 ... +60°C.
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
  • Wielkość 18, 25, 40, 63
  • Skok: 100 ... 2000 mm
  • Siła 140 ... 1600 N
  • Prędkość 0.2 … 1.2 m/s
  • Powtarzalność 0.02 mm