Wyniki: 2
Drukuj
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Zawory rozdzielające do określonych zastosowań
  • Przełączanie między wew./zew. zasilaniem pilota przez zintegrowany zawór drogowy
  • Funkcje zaworów 3/2, 5/2 mono- i bistabilne
  • Przyłącza G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 i Namur
  • Napięcie 24, 110, 230 V DC, UC
  • Ochrona przeciwwybuchowa EX me i EX ia, ATEX
  • Mocna i odporna na korozję powierzchnia
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Zawory rozdzielające do określonych zastosowań
  • Przyłącze: G1/4, G1/4, NPT1/4 i Namur
  • Napięcie: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Ochrona przeciwwybuchowa: EX me i EX d, ATEX
  • Wytrzymały i odporny na korozję dzięki twardej emulgowanej powierzchni
  • Certyfikat SIL dla zastosowań ESD.