Front end

Wyniki: 7
Drukuj
Wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
  • Dodatkowe bezpieczeństwo z opcją interlock
  • Kompaktowa wyspa zaworowa
  • Duże upakowanie komponentów
  • Zawory: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozycji zaworowych
  • Szerokość zaworów 12, 24 mm
  • Stopień ochrony IP40
  • Przepływ: 10 l/min
  • Przyłącze Multi-pin, IO-Link, I-Port
 
Napędy elektromechaniczne > Napędy i jednostki liniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 70, 80, 120, 185
  • Skok 50 ... 3000 mm
  • Siła 300 ... 3000 N.
 
Silniki i sterowniki > Silniki serwo
  • Wielkość 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment obrotowy 1 ... 120 Nm
  • Napięcie 360 ... 565 V DC
  • Prąd nominalny 0,6 ... 14.4 A
  • Odpowiednie kable do silników
  • Odpowiednie kołnierze do silników
 
Przygotowanie sprężonego powietrza > Kombinacje zespołów przygotowania powietrza
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 4, 6, 9Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
  • Ciśnienie 0,3 ... 12 bar
  • Przepływ: 550 ... 14000 l/min
  • Manometr z skalą w bar, psi, MPa
  • Stopień filtracji 0,01 … 40 µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
    • Półautomatyczny
    • Automatyczny
  • Pojemnik z tworzywa z osłoną z tworzywa
  • Pojemnik metalowy
  • Kierunek przepływu
    • Z lewej do prawej strony
    • Z prawej do lewej strony
  • Smarownica proporcjonalna
 
Technika sterowania > Wyposażenie elektryczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe > Wyspy zaworowe MPA-S
Podstawowy program produkcyjny
  • Technika proporcjonalna
  • Zintegrowana diagnostyka
  • Do 8 stref napięciowych
  • Sterowanie przez fieldbus lub moduł sterownika
  • Maks. 64 pozycje zaworowe / maks. 128 cewek
    • Wejścia/wyjścia cyfrowe
    • Wejścia/wyjścia analogowe
    • Parametryzacja wejść i wyjść
    • Zintegrowana komfortowa diagnostyka
    • Koncepcja prewencyjnego utrzymania ruchu.
 
Zawory > Zawory procesowe uruchamiane pneumatycznie i mechanicznie
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 40 bar
  • Funkcja zaworu 2/2 NZ
  • Odpowiedni dla zastosowań z lekko zanieczyszczonymi mediami
  • Można stosować w aplikacjach z parą
  • Bezpośrednie zasilanie pilota powietrznego.