Produtos
Tecnologia de comando
Periféricos elétricos
Sistema de instalação CPX-AP-I
Sistema de automação CPX-E
Para sistema de automação CPX-E
Terminal modular elétrico CPX
Para terminal modular elétrico CPX
Terminal modular elétrico CPX-P
Para terminal CPX-P
Para sistema de instalação CTEL
Nós para rede CTEU
Sistemas de instalação CPI CTEC
Para terminal de válvulas MPA-S
Para terminal de válvulas CPV, CPA
Componentes da interface AS-i
Protetor CAFC
Acessórios para terminais elétricos
 

Periféricos elétricos

  Imprimir  
Novidade 11/2019
  • Sistesma I/O remoto descentralizado
  • Módulos de entrada/saída
    • digitais
    • analógicos
  • IO-Link Master
  • Interface pneumática
    • para terminal de válvulas VTUG
    • para terminal de válvulas MPA-L
 
  • O sistema de automação CPX-E é um eficaz sistema de controle e automação com foco funcional "Controle de movimento" para a área de tecnologia de manuseio.
  • Os seguintes módulos estão à disposição:
    • Comando
    • Módulo de bus
    • Módulo I/O
    • Módulo mestre IO-Link®
 
Novo 7/2019: outras versões
  • Componentes individuais para o sistema de automação CPX-E
    • Comando
    • Módulo de bus
    • Módulo I/O
    • Módulo mestre IO-Link®
 
Programa de produtos padrão
  • Ampla integração de funções com módulos de tecnologia
  • Versões de instalação
    • Stand-alone como I/O remotas
    • Com terminal de válvulas VTSA-F
    • Com terminal de válvulas VTSA
    • Com terminal de válvulas MPA-L
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entrada/saída
    • Digitais
    • Analógicos
  • Controlador CODESYS opcional
 
Novo 7/2019: outras versões
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX
  • Módulos de entrada e saída
    • digital / analógico
  • Nó para rede
  • Base manifold
  • Bloco de interligação
  • Placa final.
 
  • Modo operacional
    • Stand-alone
    • Com terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de rede
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Conexões elétricas alternativas
    • M12 (IP65)
    • Régua de fixação (IP54)
 
  • Componentes individuais para o terminal modular elétrico CPX-P
  • Módulos de entrada e saída
    • Intrinsicamente seguros
    • EExi Namur e Non Ex Namur
  • Módulo de rede
  • Máscara de conexão elétrica
  • Base elétrica
  • Placas finais
 
  • Componentes para integração de módulos descentralizados na plataforma de automação CPX
  • Ideal para criação de subsistemas
 
  • Módulo de Fieldbus para conjuntos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL e CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port pela placa de conexão CAPC para o sistema de instalação CTEL
 
  • Conceito completo para estruturas descentralizadas de máquinas e instalações
  • 4 derivações (ramos) por interface CP
  • 10 metros de cabo por string (raio)
  • 4 módulos CP por string
  • 32 entradas e 32 saídas por string.
 
  • Interface CPI
  • Interface AS-i
  • Sensores de pressão
  • Unidades de alimentação de tensão
  • Outros acessórios
 
  • Máquinas que exigem alta velocidade, requerem pequenos tempos de ciclos e curtos tubos pneumáticos. Para que isso ocorra, as válvulas deverão ficar o mais próximo possível do atuador e os sensores, dos módulos de entradas e saídas.
  • Este é o conceito dessa rede, que permite um controle descentralizado através de módulos elétricos e terminais de válvulas remotos interligados pela Rede CP e reportando-se a um mestre de rede fieldbus.
  • Comunicação com vários protocolos – fieldbus, Devicenet e outros
 
  • Módulos I/O
  • Interfaces de válvula
  • Interface AS-i/ fieldbus-gateways
  • Dispositivos de endereçamento
  • Unidades de alimentação interface AS-i
 
  • Protetor para terminal de válvulas MPA e CPX
  • Dimensões reduzidas economizam espaço de instalação
  • Sem esforços de engenharia, fácil colocação do pedido, próprio para terminal de válvulas.
 
Programa de produtos padrão
  • Resistor final
  • Peças de fixação
  • Elementos de fixação
  • Acessórios de conexão