A garra radial DHRS de aplicação universal impressiona por sua alta carga de momento, que é obtida com o apoio lateral dos mordentes da garra.
Ela retem com segurança e máxima repetibilidade, além de contar com uma mola de pressão para suportar ou fixar as forças de retenção e um acelerador interno fixo, bem como opções de centralização nos mordentes.
Seja como uma garra externa ou interna: a garra radial pode ser utilizada como uma garra de simples ou dupla ou de ação e é compatível com um grande número de atuadores.
Independente do tamanho, o DHRS suporta seu processo: ou por meio de sensores de posição adaptáveis na versão pequena ou por chaves de proximidade integráveis nas garras médias e grandes.