Produtos
Atuadores pneumáticos
Atuadores com haste
Atuadores normalizados
Atuador normalizado conforme ISO 15552
Atuador normalizado DSBC
Atuador normalizado DSBG
Atuador padrão DSBF
 

Atuador normalizado DSBC

  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • O atuador universal
  • Perfil normalizado com duas ranhuras para sensor
  • Diversas versões
  • Diâmetro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Comprimento de curso 1 ... 2800 mm
  • Força 483 ... 7363 N
  • Dupla ação
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável/autoajustável