Produtos
Tratamento do ar comprimido
Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva
Série MS
Válvula de fechamento com acionamento elétrico MS-EE
MS4-EE
MS6-EE
MS9-EE
MS12-EE
 

Válvula de fechamento com acionamento elétrico MS-EE

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 1000 ... 2000 l/min.
 
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 2600 ... 7000 l/min.
 
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 8000 ... 18000 l/min
 
  • Conexão G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Vazão 25000 ... 32000 l/min.