Produtos
Tratamento do ar comprimido
Reguladores de pressão
Série MS
Reguladores de pressão MS-LR
MS4-LR
MS6-LR
MS9-LR
MS12-LR
 

Reguladores de pressão MS-LR

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 1000 ... 2100 l/min.
 
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 2200 ... 7500 l/min
 
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 5000 ... 26500 l/min
 
  • Conexão G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Vazão 12000 ... 22000 l/min.