Produtos
Tratamento do ar comprimido
Unidades combinadas
Série MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-E2M
 

Série MS

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 550 ... 1500 l/min.
 
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 1900 ... 5100 l/min.
 
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 5100 ... 14000 l/min
 
  • Unidade de tratamento de ar inteligente para a operação de sistemas pneumáticos com eficiência energética
  • Conexão G1/2
  • Vazão 4500 l/min
  • Teste de estanqueidade de pressão
  • Detecção da pressão
  • Detecção da vazão
  • Detecção do consumo
  • Conexão Fieldbus