Produtos
Tratamento do ar comprimido
Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva
Série MS
Válvulas de alimentação progressiva e de escape rápido MS-SV
Válvula de fechamento com acionamento manual MS-EM
Válvula de fechamento com acionamento elétrico MS-EE
Válvula de alimentação progressiva com acionamento pneumático MS-DL
Válvula de alimentação progressiva com acionamento elétrico MS-DE
 

Série MS

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 6, 9
  • Conector G1/2, G3/4, G1 também disponível com rosca NPT
  • Pressão 3,5 ... 16 bar
  • Vazão 16000 l/min
  • Tensão 24 V CC, 110 V CA, 230 V CA
  • Acionamento
  • Acionamento elétrico
  • Manômetro em bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada
  • Silenciador
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 4, 6, 9, 12
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0 ... 21 bar
  • Vazão 1200 ... 32000 l/min
  • Acionamento
    • Acionamento manual
  • Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada
  • Silenciador
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda.
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 4, 6, 9, 12
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 3 ... 18 bar
  • Vazão 1000 ... 32000 l/min
  • Tensão 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Acionamento
    • Acionamento elétrico
  • Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada
  • Silenciador
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda.
 
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 4, 6, 12
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 2 ... 21 bar
  • Vazão 1000 ... 42000 l/min
  • Acionamento
    • com acionamento pneumático
  • Silenciador
  • Sentido do fluxo
    • da esquerda para direita
    • da direita para esquerda.
  • Para lenta pressurização e despressurização de instalações pneumáticas. (para ser utilizada com válvulas de abertura e fechamento EM1 e EE)
 
  • Tamanhos 4, 6, 12
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 3 ... 18 bar
  • Vazão 1000 ... 42000 l/min
  • Tensão 24 V CC, 110, 230 V CA
  • Acionamento
    • com acionamento elétrico
  • Silenciador
  • Sentido do fluxo
    • da esquerda para direita
    • da direita para esquerda.
  • Para lenta pressurização e despressurização de instalações pneumáticas. (para ser utilizada com válvulas de abertura e fechamento EM1 e EE)