Produtos
Tratamento do ar comprimido
Válvulas de abertura e fechamento e válvulas de alimentação progressiva
Série MS
Válvula de fechamento com acionamento manual MS-EM
MS4-EM
MS6-EM
MS9-EM
MS12-EM
 

Válvula de fechamento com acionamento manual MS-EM

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8
  • Vazão 1200 ... 2200 l/min.
 
Programa de produtos padrão
  • Conexão G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Vazão 3000 ... 8700 l/min.
 
  • Conexão G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Vazão 8000 ... 18000 l/min
 
  • Conexão G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Vazão 25000 ... 32000 l/min.