Produtos
Tratamento do ar comprimido
Filtro regulador
Série MS
MS-LFR
 

Série MS

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Tamanho 2, 4, 6, 9, 12
  • Conexão M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, pode ser fornecida também com rosca NPT
  • Pressão 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Vazão 140 ... 17000 l/min
  • Manômetro com bar, psi, MPa
  • Classificação de filtragem 40µm, 5µm
  • Dreno de condensado
    • Manual
    • Semiautomático
    • Totalmente automático
  • Copo de plástico com cesto de proteção de plástico
  • Copo de metal
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para a direita
    • Da direita para a esquerda.