Produtos
Tratamento do ar comprimido
Lubrificadores
Série MS
MS-LOE
 

Série MS

  Imprimir  
  • Tamanhos 4, 6, 9, 12
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 1 ... 16 bar
  • Vazão 1100 ... 22000 l/min
  • Placas de conexão roscada
    • Sem placas de conexão roscada
    • Com placas de conexão roscada
  • Lubrificador proporcional direto
  • Proteção de plástico
  • Copo de metal
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda.