Produtos
Tratamento do ar comprimido
Reguladores de pressão
Série MS
Reguladores de pressão MS-LR
Reguladores de pressão para montagem manifold MS-LRB
Regulador de pressão de precisão MS-LRP
Regulador de pressão de precisão para montagem manifold MS-LRPB
Reguladores de pressão elétricos MS-LRE
 

Série MS

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Tamanhos 4, 6, 9, 12
  • Conexão G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Vazão 1000 ... 22000 l/min
  • Manômetro com bar, psi, MPa
  • Sentido do fluxo
    • da esquerda para direita
    • da direita para esquerda
  • Bloco de saídas angulares para montagem manifold.
 
  • Tamanhos 4, 6
  • Conexão G1/4, G1/2
  • Pressão 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Vazão 300 ... 7300 l/min
  • Montagem em manifold com alimentação de ar comprimido
  • Para configurar um manifold de reguladores com faixas de regulagem de pressão independentes.
 
  • Tamanho 6
  • Conexão G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Vazão 800 ... 5 000 l/min
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda
  • Bloco de saídas angulares para montagem manifold.
 
  • Tamanho 6
  • Conexão G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Vazão 800 ... 5 000 l/min
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda
  • Bloco de saídas angulares para montagem manifold.
 
  • Tamanho 6
  • Conexão G 1/4, G 3/8, G 1/2, também disponível com rosca NPT
  • Pressão 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Vazão 2 200 ... 7 500 l/min
  • Sentido do fluxo
    • Da esquerda para direita
    • Da direita para esquerda.