Produtos
Tecnologia de conexão pneumática
Tubos flexíveis
Tubos espirais
PUN-S, PUN-S-DUO
PUN-SG
PPS
 

Tubos espirais

  Imprimir  
  • Altamente resistente a raios UV e rachaduras de tensão
  • Diâmetro externo 4 ... 12 mm
  • Diâmetro interno 2,6 ... 8 mm
  • Comprimento de trabalho 0,5 … 6 m
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
  • Pré-montadas com conexões giratórias permanentes
  • Diâmetro externo 9,5 ... 11,7 mm
  • Diâmetro interno 6,4 ... 7,9 mm
  • Comprimento de trabalho 2,4 … 6 m
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 15 bar
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
 
  • Pré-montada com 2 conexões giratórias e anéis de vedação OL permanentes
  • Diâmetro externo 6,3 ... 7,8 mm
  • Diâmetro interno 4,7 ... 6,2 mm
  • Comprimento de trabalho 7,5 … 15 m
  • Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 21,2 bar
  • Meio operacional
    • Ar comprimido
    • Vácuo
    • Água