Produtos
Atuadores pneumáticos
Atuadores com guia
Atuadores com guias antigiro
Atuador de êmbolo duplo DGTZ
Atuador de dupla ação DFM, métrico
Atuador de dupla ação DFM, polegada
Atuador guia DGRF
Atuador compacto normalizado com guia integrada ADNGF, métrico
Atuador compacto normalizado com guia integrada ADNGF, polegada
Atuador de dupla ação DFC
Atuadores gêmeos (Twin) DPZ
 

Atuadores com guias antigiro

= Programa de produtos padrão
  Imprimir  
Novidade 11/2020
  • Diâmetro 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Comprimento do curso 10... 100 mm
  • Força 60 ... 966 N
  • Detecção de posição
  • Anéis/placas amortecedores elásticos nos dois lados
  • Guia de deslizamento
 
Programa de produtos padrão
  • Diâmetro 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Comprimento do curso 10 ... 400 mm
  • Força 13 ... 4712 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável
  • Guia de deslizamento
  • Guia com esferas recirculantes
  • Variantes disponíveis.
 
  • Diâmetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Comprimento de curso 10 ... 400 mm
  • Força 51 ... 4712 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/ajustável
  • Guia de buchas deslizantes
  • Guia de esferas recirculantes
  • Versões disponíveis
  • Rosca NPT.
 
  • Diâmetro 32, 40, 50, 63 mm
  • Curso 10 ... 400 mm
  • Força 483 ... 1870 N
  • Detecção de posição
  • Anéis de amortecimento elástico nas posições finais
  • Bucha deslizante.
 
  • Grandes cargas graças à guia antigiro e flange de fixação
  • Diâmetro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Comprimento do curso 1 ... 400 mm
  • Força 68 ... 4712 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo/autoajustável
 
  • Diâmetro em polegada 5/8" ... 4"
  • Comprimento de curso em polegada 0,04 ... 12"
  • Força 20,23 lbf ... 1059 lbf
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo.
 
  • Diâmetro 4, 6, 10 mm
  • Comprimento do curso 5 ... 30 mm
  • Força 7,5 ... 47 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
  • Guia com buchas de fricção
  • Guia de esferas recirculantes.
 
  • Diâmetro 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Curso 10 ... 100 mm
  • Força 60 ... 966 N
  • Detecção de posição
  • Amortecimento fixo
  • Guia com buchas deslizantes
  • Guia de esferas recirculantes.