|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamanho 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Comprimento de curso 10 ... 200 mm
- Força 25 ... 589 N
- Detecção de posição
- Amortecimento fixo/ajustável
- Guia com esferas recirculantes, guia esfera-gaiola (em tamanho 20, 25)
|
|
|
|
|
|
- Tamanhos 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Diâmetros 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
- Curso 10 ... 200 mm
- Força 17 ... 483 N
- Detecção de posição
- Amortecimento fixo/regulável
- Guia para alojamento de esferas.
|
|
|
|
|
|
- Tamanho 10 ... 25
- Curso 10 ... 200 mm
- Força 68 ... 483 N
- Detecção de posição
- Amortecimento fixo/ajustável
- guia de esferas recirculantes.
|
|
|
|
|
|
- Tamanho 6
- Comprimento do curso 1 ... 10 mm
- Força 12,5 ... 17 N
|
|
|
|
|
|
- Diâmetro 6, 10, 16 mm
- Comprimento do curso 10 ... 80 mm
- Força 17 ... 121 N
- Detecção de posição
- Amortecimento fixo
- Guia de esferas recirculantes.
|
|
|
|
|
|
- Diâmetro 6, 10, 16 mm
- Comprimento do curso 5 ... 30 mm
- Força 17 ... 121 N
- Detecção de posição
- Amortecimento fixo
- Guia de esferas recirculantes.
|
|
|
|
|
|