|
|
- Alto grau de resistência a hidrólise e atóxico
- Uso aprovado na indústria alimentícia
- Diâmetro externo 2 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2,1 ... 11 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
- Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Grande seleção de versões
- Alto grau de resistência a rachaduras de tensão
- Diâmetro externo 3 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2,1 ... 11 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
- Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Seguro para alimentos (conforme normas FDA)
- Alta resistência a produtos químicos
- Alta resistência à temperatura
- Diâmetro externo 4 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2,9 ... 11 mm
- Dependente de temp. Pressão operacional -0,95 ... 12 bar
- Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
- Meio de operação
|
|
|
|
|
|
- Alto grau de resistência a hidrólise e atóxico
- Uso aprovado na indústria alimentícia
- Diâmetro externo 1/8 … 5/8
- Pressão operacional dependente da temperatura -14.4 ... 145 Psi
- Temperatura ambiente -31 ... 145 °F
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Antiestático, condutor elétrico
- Diâmetro externo 4 ... 12 mm
- Diâmetro interno 2,5 ... 8 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
- Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Antichamas conforme UL 94 DIN 5510-2
- Diâmetro externo 4 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2 ... 11 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
- Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Resistente à maioria dos agentes de limpeza e lubrificantes
- Diâmetro externo 4 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2,7 ... 10,8 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar
- Temperatura ambiente -30 ... 60 °C
- Meio ambiente
|
|
|
|
|
|
- Dependente da pressão e temperatura
- Diâmetro externo 4 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2,5 ... 12 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 19 bar
- Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Especial para pneumática embarcada
- Satisfaz a norma DIN 73378
- Resistente a pressão e temperatura
- Diâmetro externo 4 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2,5 ... 12 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 31 bar
- Temperatura ambiente -60 ... 100 °C
- Meio operacional
- Ar comprimido
- Vácuo
- Óleo mineral
|
|
|
|
|
|
- Para aplicações com grandes faixas de pressão
- Diâmetro externo 4 ... 28 mm
- Diâmetro interno: 2.5 ... 23 mm
- Pressão de trabalho dependente da temperatura
- Temperatura ambiente -30 ... 80°C
- Meio de operação
|
|
|
|
|
|
- Resistente a respingos de solda
- UL 94
- Diâmetro externo 6 ... 14 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 12 bar
- Temperatura ambiente -30 ... 90 °C
- Meio operacional
- Ar comprimido
- Vácuo
- Água
- Óleo mineral
|
|
|
|
|
|
- Resistente à intempéries
- Resistente a produtos químicos
- Resistente à hidrólise
- Adequado para uso na indústria alimentícia
- Diâmetro externo 4 ... 16 mm
- Diâmetro interno 2,9 ... 12 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 14 bar
- Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Alto grau de resistência a hidrólise e substâncias químicas
- Resistente a temperaturas
- Conforme FDA
- Diâmetro externo 4 ... 12 mm
- Diâmetro interno 2,9 ... 8,4 mm
- Pressão operacional dependente da temperatura -0,95 ... 16 bar
- Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
- Meio operacional
|
|
|
|
|
|
- Comprimentos individuais: fornecida em unidades de 25, 50, 100, 200 … 500 m
- Pedido mínimo: 3000 m
- Design individual: etiqueta com nome de sua empresa e/ou seu código do produto
- Facilmente identificável e manipulação simples: seleção individual de cores
- 9 cores básica para escolher - outras cores sob consulta
- Fácil colocação do pedido com o software configurador
|
|
|
|