Produtos
Terminais de válvulas
Terminais de válvulas normalizadas
Terminais de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Terminais de válvulas VTIA, ISO 15407-1
 

Terminais de válvulas normalizadas

  Imprimir  
Programa de produtos padrão
  • Vazão 400 …3200 l/min
  • Largura 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 válvulas
  • Conexão multipolo
  • Conexão Fieldbus
  • Conexão interface AS-i
  • Diagnóstico orientado por canais.
 
  • Diagrama de conexões elétricas normalizado: conector quadrado tipo C ou conexão individual com conector central M8/M12
  • Vazão 400 ...1000 l/min
  • Largura 18, 26 mm
  • 2 ... 16 válvulas
  • Faixa de tensão 12 V CC...230 V Ca